TIDEP-0103

Linux 使用サブステーションのオートメーション向け PRP(Parallel Redundancy Protocol:並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス・デザイン

TIDEP-0103

設計ファイル

概要

This Linux®-based reference design demonstrates high-reliability, low-latency network communications for substation-automation equipment in smart grid transmission and distribution networks. This reference design supports the Parallel Redundancy Protocol (PRP) specification in the IEC 62439 standard. This unique approach is a lower-cost alternative to FPGAs and provides the flexibility and performance to add features such as IEC 61850 support without additional components.

特長
  • Compliant to IEC 62439-3 clause 4 specification for PRP-Ethernet communications
  • Traffic filtering based on Virtual Local-Area Network (VLAN) IDs, multicast and broadcast support, and built-in storm prevention and supervision mechanism
  • Zero recovery time in case of network failure
  • Dual-ported full-duplex 100-Mbps ethernet
  • Fully-programmable solution provides platform for integration of additional applications based on Linux
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU672A.PDF (8066 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRLH4.ZIP (1453 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLH5.ZIP (31 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLH6.ZIP (606 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLH7A.PDF (6325 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRLH7.ZIP (19060 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC42A.ZIP (1495 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCC42.ZIP (10113 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM5716Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A15 と DSP

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM5718Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM5726Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM5728Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019年 6月 27日
設計ガイド Linux® でのサブステーション・オートメーション用の並列冗長性プロトコル・イーサネットのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 5月 16日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-0096 Linux® 対応でサブステーションのオートメーションに最適な高可用性シームレス冗長性(HSR)イーサネットのリファレンス・デザイン TIDEP0053 高可用シームレス冗長性(HSR)イーサネット、サブステーション・オートメーション用、リファレンス・デザイン TIDEP0054 サブステーション・オートメーション向け並列冗長プロトコル(PRP)イーサネットのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ