TIDEP0064

PRU-ICSS 搭載リアルタイム・イーサネット・トレーサのリファレンス・デザイン

TIDEP0064

設計ファイル

概要

リアルタイム・イーサネットと産業用イーサネットは、自動化した生産を制御する目的で、ファクトリ・オートメーションの床で使用されています。このような分野におけるイーサネット・トラフィックの監視は、保守とエラー解析にとって重要な手段です。  TIDEP0064 リファレンス・デザインは、PRU-ICSS(プログラマブル・リアルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム)向けのリアルタイム・イーサネット・トレース機能の実装であり、パッシブ・トレース機能として産業用イーサネット・ネットワークの内部に配置することを想定しています。その結果、イーサネット・トラフィックに変更を加えずに、フレームのタイム駿府を含め、すべてのイーサネット・フレームの監視と記録をすることができます。このリファレンス・デザインを採用すると、ファクトリ・オートメーションと産業用通信のネットワーク分析に適した製品を製作できます。

特長
  • 産業イーサネット・パケットの監視とトレースの機能
  • ナノ秒単位の分解能でパケットにタイムスタンプを付与
  • 64 ビットのタイムスタンプ付与をサポート
  • ギガビット・イーサネット PHY アップリンクに対応
  • PRU ファームウェアと Arm ドライバのソース・コードを提供し、お客様による差異化が可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCD4.PDF (2000 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRNS7.PDF (318 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNS8.PDF (99 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNS9.ZIP (450 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNT1.ZIP (382 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCO9.ZIP (5562 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNT0.ZIP (3030 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル・デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSIDK437X — AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)は産業用アプリケーション向け Sitara™ AM4379AM4377AMIC120 プロセッサの産業用通信機能と制御機能を評価するためのアプリケーション開発プラットフォームです。

AM4379AM4377AMIC120 プロセッサは産業用通信、産業用制御、産業用ドライブ・アプリケーションに最適です。AM437x / AMIC120 プロセッサは広範な産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術の実装向けに設計されたクワッドコア (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCCP0 TIDEP0064 Real-Time Ethernet Tracer With PRU-ICSS Software

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Real-Time Ethernet Tracer for PRU-ICSS Reference Design 2016年 10月 24日
技術記事 Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 2016年 11月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ