TIDM-1021

耐水性のある静電容量式タッチ キーパッドのリファレンス デザイン

TIDM-1021

設計ファイル

概要

耐水性のある静電容量式タッチ キーパッド デザイン(TIDM-1021)は、耐水性のある静電容量式タッチ HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)向けのリファレンス デザインです。  高性能の CapTIvate™ タッチ テクノロジーを搭載した TI の MSP430FR2633 マイコン(MCU)に加えて、センサ向けに最適化されたレイアウト設計とソフトウェアを採用しています。  このリファレンス デザインは、水の影響を受ける環境で信頼性の高い方法で動作し、伝導型ノイズ耐性に関する困難なテストに合格することのできる、静電容量式タッチのハードウェアとソフトウェアを設計する方法を示します。

特長
  • 耐水性のある静電容量式タッチ センシング向け MSP430™ CapTIvate マイコン
  • 12 ボタンのキーパッド付き、高度なヒューマン マシン インターフェイスのデザイン
  • バックライト用の MSP430 CapTIvate マイコンで駆動する 12 個の LED
  • 3Vrms のストレス レベルで、IEC 61000-4-6 の伝導型ノイズ耐性テストに合格
  • AC 電源を使用した IPX5 レーティング テスト時に、タッチの誤検出がなく、タッチしたボタンを高精度検出
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU588.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWU8.PDF (105 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWU7.PDF (228 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWV0.ZIP (433 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCET5.ZIP (452 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWU9.PDF (830 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWU6.PDF (130 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430FR253316 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCET6 — TIDM-1021 CapTIvate-LiquidTolerant Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1021 耐水性のある静電容量式タッチ キーパッドのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCET6 TIDM-1021 CapTIvate-LiquidTolerant Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/07/30
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1021 耐水性のある静電容量式タッチ キーパッドのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcet6 or www.ti.com/lit/xx/tidcet6/tidcet6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCET6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 防滴容量性タッチ・キーパッドのデザイン 英語版 PDF | HTML 2018/08/13
ユーザー・ガイド CapTIvate™ Technology Guide 2018/01/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTOUCHEMCREF ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ