TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL

CapTIvate™ テクノロジーを採用した静電容量式タッチ遠隔制御のリファレンス デザイン

TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL

設計ファイル

概要

CapTIvate™ テクノロジーを採用したタッチ遠隔制御機能は、CapTIvate テクノロジーを搭載した単一の MSP430™ マイコン (MCU) をベースとする静電容量式タッチ ソリューションを提示します。このデザインは、自己容量と相互容量の技術を使用して、スマート TV、セットトップ ボックス、サウンド システム リモート アプリ用の多機能静電容量式タッチパネル (ボタン、スライダ、ジェスチャ パッド、グリップ センサ、近接センサ) を実現し、さまざまな通信インターフェイスが使用可能な将来のアプリケーション拡張に対応できます。この設計により、低消費電力のアクティブ モードとスタンバイ モードを使用してバッテリ寿命を延長できます。

特長
  • CapTIvate 静電容量式タッチ機能には、タッチ ボタン 8 個、ボリューム制御用のタッチ スライダ 1 個、スライドおよびタップ ジェスチャ用のジェスチャパッド 1 個、グリップ検出用の近接センサ 1 個が付属
  • 電源ステータスとタッチ操作を示す 2 つの LED
  • 超低消費電力スタンバイ モードでのウェイクオン グリップ検出
  • 遠隔制御機能のデモ用 PC GUI
  • Bluetooth EVM CC2650EM-7ID、さらに I2C と UART の他の通信インターフェイスを使用して、Bluetooth® コネクティビティを PC に接続
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT7A.PDF (2599 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPI2.PDF (479 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPI1.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPI4.ZIP (2026 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD32.ZIP (203 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPI3.PDF (1125 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPI0.PDF (578 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハプティクス ドライバ

DRV2605L2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCD33 — TIDM-CAPTIVATEREMOTECONTROL Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL CapTIvate™ テクノロジーを採用した静電容量式タッチ遠隔制御のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCD33 TIDM-CAPTIVATEREMOTECONTROL Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/01/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL CapTIvate™ テクノロジーを採用した静電容量式タッチ遠隔制御のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd33 or www.ti.com/lit/xx/tidcd33/tidcd33.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCD33. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Touch Remote Control Reference Design With CapTIvate Technology (Rev. A) 2016/12/06
ホワイト・ペーパー Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019/11/12
ホワイト・ペーパー Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 2018/02/15
技術記事 Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact w PDF | HTML 2016/06/29
ホワイト・ペーパー MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015/10/14

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
CC2650EM-7ID-RD TBD

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ