TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE

3 相ブラシレス DC モータ ドライバ

TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE

設計ファイル

概要

この三相ブラシレス DC モーター ドライバのリファレンス デザインは、DRV8301 プリドライバと CSD18533Q5A NextFET™ パワー MOSFET をベースとした 10A 三相ブラシレス DC ドライブ段です。上限側電流センス アンプを 3 個備えています(2 個は内部で DRV8301 に接続、1 個は外部)。また、この設計は 1.5A 降圧コンバータを使用しており、短絡、発熱、貫通電流に対して完全な保護機能を備え、構成処理は SPI インターフェイス経由で簡単に実行できます。センサレス、ブラシレスの制御技法およびドライブ段設計に最適です。

特長
  • ブラシレス DC ドライブ段の完全な機能を超小型フォーム ファクタに実装(2.2 x 2.3 インチ)
  • 最大 14A のピーク電流、10A の連続電流出力をサポート
  • InstaSPIN-FOC センサレス制御ソリューション用の電圧 電流フィードバックをサポート
  • 上限側電流センス アンプ 3 個、パワー FET(< 6.5mΩ)6 個、1.5A 降圧コンバータ
  • ドライブ段に短絡、発熱、貫通電流、低電圧に対する完全な保護機能
  • C2000 Piccolo F28027F マイコン、InstaSPIN™-FOC テクノロジー採用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR542.PDF (197 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR541.PDF (41 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC380.ZIP (93 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8301降圧レギュレータと電流シャント・アンプと SPI 搭載、最大 65V の 3 相ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28027F60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28027F-Q1車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2374デュアル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F28027 は、さまざまなプラグオン・ブースタパックと互換性のある TI マイコン LaunchPad エコシステムに属する F2802x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。このシリーズは、InstaSPIN-FOC に対応しています。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。

 

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック

BOOSTXL-DRV8301 は、DRV8301 プリドライバと CSD18533Q5A NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、10A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、3 個のローサイド電流センス・アンプを搭載しています (2 個は内部で DRV8301 に接続、1 個は外部)。また、この基板は 1.5A 降圧コンバータを採用し、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI (...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020年 7月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ