TIDM-RGB-LED
C2000™ MCU をベースとする、マルチ・ストリング RGB LED 照明ドライバ
TIDM-RGB-LED
概要
このマルチ・ストリング RGB LED ライティング・デザインは、調光機能とカラー・ミキシング機能の付いた独立型のマルチ・ストリング LED 制御を実装するもので、車載、エンターテインメント、小売店、装飾用のライティング・アプリケーションにとって理想的です。LED ドライバは、8 つの LED ストリングを駆動する 8 つの独立型デジタル制御 DC/DC パワー・コンバータで形成されています。
特長
- RGB LED ストリングに対するライトのカラー・ミキシング機能付きで、最大 8 つの LED ストリングを独立して駆動可能
- カラーまたは白色 LED アプリケーションに適したリファレンス・デザインです。DC/DC LED ドライバの電源は、赤、緑、青の LED ストリングを駆動するための合計 6 個の昇圧 DC/DC コンバータと、白色 LED ストリングを駆動するための 2 個の SEPIC DC/DC コンバータで形成されています。
- DC/DC LED ドライバの電源は、12 ~ 18VDC(公称)入力と、ストリングあたり最大 50mA のドライバ電流をサポート
- 損傷をもたらす電流レベルからボード上の部品を保護する、過電流保護機能
- C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 マイコンを活用して、高精度の LED 調光制御機能と堅牢な RGB LED カラー・ミキシングを実現。
- LED ライティングのリファレンス・プラットフォームが購入可能であり、ハードウェア・プラットフォーム、ソフトウェア・サンプルとライブラリ、グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)、技術的なアプリケーション・ノート、理論に基づくステップバイステップのユーザー・ガイドによって形成されています。
注:このボード用のソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに含まれています。controlSUITE は https://www.ti.com/tool/ja-jp/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」メニューの「Lighting」セクションにある「Multi-DC/DC Color LED Kit」をご覧ください。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAT4.PDF (46 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3