TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST

InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション

TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーター、および永久磁石同期モーター (PMSM) とも呼ばれるブラシレス AC (BLAC) モーターの駆動に最適なモーター制御ソリューションを提示します。このリファレンス・デザインは、ROM 内に InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION を搭載した C2000™ Piccolo™ マイコンと、DRV8301 3 相モーター・ドライバを採用しています。3 個のハーフブリッジ・ドライバを搭載しており、それぞれ、ハイサイド用 1 個とローサイド用 1 個、合計 2 個の N チャネル MOSFET を駆動可能です。最大 2.3A のシンク (引き込み) 電流と 1.7A のソース (供給) ピーク電流の駆動能力をサポートし、6V ~ 60V という広い電圧範囲の単一電源のみで動作します。このリファレンス・デザインは性能、電力効率、コスト効率の優れたプラットフォームを使用しており、開発期間の短縮を可能にします。用途は CPAP / ポンプ、電動自転車、電動スクーター、医療用ポンプ / ドリル、電動工具、ロボットなどです。このリファレンス・デザインのベースとなっているのは DRV8301 評価キットです。

特長
  • 動作電源電圧は 6V ~ 60V
  • ゲート・ドライブ用に、2.3A のシンク電流と 1.7A のソース電流を駆動可能
  • ゲインとオフセットが可変のデュアル・シャント電流アンプを内蔵
  • 降圧コンバータを内蔵し、最大 1.5A の外部負荷をサポート
  • 絶縁型の SPI および CAN インターフェイス
  • ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス、ステップバイステップの技術資料も提供する、フル機能評価ボード

注:このボード向けのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに収録済みです。controlSUITE は ti.com/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」 (開発ツール) -> 「Motor」 (モーター) の「DRV830x-69M-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM with InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION」 (DRV830x-69M-Kit 大電流 3 相 BLDC/PMSM、InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION を使用) を選択してください。

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR738.PDF (179 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLOC292.ZIP (2454 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR740A.PDF (62 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8301降圧レギュレータと電流シャント・アンプと SPI 搭載、最大 65V の 3 相ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DRV8301-69M-KIT — DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M を使用した 3 相 BLDC と PMSM モーター・キット

DRV8301-69M-KIT は、DIMM100 controlCARD ベース・マザーボードの評価モジュールです。  DRV8301-69M-KIT は、3 相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシレス AC(BLAC)、または永久磁石同期(PMSM)モーターを駆動するための、InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION テクノロジーをベースとするモーター制御評価キットです。テキサス・インスツルメンツ(TI)の InstaSPIN テクノロジーを利用した DRV8301-69M-KIT により、3 (...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

SPRCAD8 Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021年 10月 14日
ユーザー・ガイド TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 10月 8日
製品概要 画期的なモーター制御テクノロジ InstaSPIN-FOC 英語版 2015年 10月 20日
その他の技術資料 DRV830x Rev D. Hardware Quick Start Guide (DRV830x-HC-C2-KIT) 2015年 5月 21日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORKITSCNCD69MISO モーター・キット・アプリケーション・ソフトウェア、TMDSCNCD28069MISO controlCARD 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ