ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
この回路は、低周波ノイズをオシロスコープで簡単に測定できるレベルまで増幅(0.1Hz ~ 10Hz)するように設計されています。この機能は、0.1Hz の 2 次ハイパス・フィルタと 10Hz の 4 次ローパス・フィルタを使用して実現されています。0.1Hz ~ 10Hz のノイズ測定値は、アンプ・データシートで示される一般的な性能指数です。この設計は、一般的に使用されるさまざまなパッケージ様式で 0.1Hz ~ 10Hz のノイズ測定を容易にすることを目的としています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TIPD122 Verified Design Reference Guide | 2013年 6月 18日 |