TIPD158

Loop-powered 4-mA to 20-mA transmitter EMC and EMI-tested reference design

概要

This certified reference design implements a 12-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using DAC7311, OPA317 and TL431B. The design includes a protection circuit that provides immunity to the IEC61000-4 test suite. The design also includes a circuit to rectify a reverse polarity supply voltage. The protection circuit and rectifier do not negatively affect the current output performance, resulting in <0.2% total unadjusted error (TUE).

This design is applicable for industrial automation and process control applications requiring a low-cost solution for two-wire data transmission.

特長
  • 12-bit, loop-powered 4-20mA, transmitter
  • 10-36 V Loop Supply Voltage
  • <0.2% total unadjusted error (TUE)
  • <0.04% calibrated error
  • Low Cost Design
  • Verified to pass IEC61000-4-2/3/4/6 tests
  • Functional with reverse polarity supply connection

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC383A.ZIP (2604 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRB04.PDF (132 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRB05.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC73116 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA317低オフセット、レール・ツー・レール I/O オペ・アンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Low-Cost Loop-Powered 4-mA to 20-mA Transmitter EMC/EMI Tested Design Guide 2014年 4月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ