TLV840EVM

TLV840 調整可能なリセット遅延時間、低電圧スーパーバイザの評価基板

TLV840EVM

購入

概要

TLV840 評価基板 (EVM) は、5 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV840 製品の性能評価を意図して設計済みです。TLV840 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、最大誤差 2% の精度に加えて、1.2μA (最大) の低静止電流を維持します。

TLV840EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジーをサポートしているほか、シャントを実装しており、オープン・ドレイン出力派生版の場合はジャンパ J1 への取り付けを行います。詳細については、TLV840 のデータシートをご覧ください。

特長
  • パッケージ:5 ピン SOT-23
  • プログラマブル・リセット遅延
  • 固定遅延
  • オープン・ドレイン / プッシュ・プル出力トポロジ
  • 手動のリセット
スーパーバイザとリセット IC
TLV840 調整可能なリセット遅延時間、手動リセット機能搭載、低電圧スーパーバイザ TLV840-Q1 車載、調整可能なリセット遅延時間、手動リセット機能搭載、低電圧スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV840EVM Voltage Supervisor User's Guide 2020年 2月 13日
データシート TLV840 可変リセット時間遅延 / マニュアル・リセット機能搭載低電圧スーパーバイザ データシート (Rev. C) 2020年 8月 13日
証明書 TLV840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ