TMDX570LC43HDK

TMDX570LC43HDK Hercules 開発キット

TMDX570LC43HDK

ご注文はこちら

概要

本キットには、AC アダプタ(直流電源装置)が同梱されておりません。
詳しくは本キットの AC アダプタの定格、仕様をご覧ください。

The TMS570LC43x Hercules Development Kit is ideal for getting started on development with the Hercules TMS570LC4357 high-performance safety microcontrollers. The kit is comprised of a development board, a DC power supply, a mini-B USB cable, an Ethernet cable and a software installation DVD that includes Code Composer Studio IDE.

Hercules Safety MCU Demos, HALCoGen, the diagnostics library, HET IDE, Math Library and demo software are all available for download in the software and development tools tables below. The development board features an on-board XDS100v2 JTAG emulator along with access to the MCU’s communication interfaces and all peripheral pins.

特長
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface

  • Quickstart guide
  • TMDXRM57LC development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included 12V power supply not included.

Required Specs:
  • Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC)
  • Voltage – Output: +12VDC
  • Current – Output (max): 1.5A
  • Polarization: Center Positive
  • Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D.
  • Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee)
  • Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)
  • リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
    TMS570LC4357-EP エンハンスド製品、Arm Cortex-R5F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン (MCU) TMS570LC4357-SEP 宇宙用エンハンスド製品、Arm® Cortex®-R コアをベースとした Hercules™ マイコン

     

    車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
    TMS570LC4357 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R5F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

TMDX570LC43HDK — TMDX570LC43HDK Hercules 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDX570LC43HDK TMDX570LC43HDK Hercules 開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDX570LC43HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TMS570LC43x Hercules Development Kit (HDK) User’s Guide (Rev. A) 2018/11/02
ユーザー・ガイド TMS570LC43x 16/32 RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. A) 2018/03/01
機能安全情報 Safety Manual for TMS570LC4x Hercules ARM Safety Critical Microcontrollers (Rev. A) 2016/10/19
機能安全情報 Foundational Software for Functional Safety 2015/05/12
機能安全情報 Hercules TMS570LC/RM57Lx Safety MCUs Development Insights Using Debug and Trace 2014/05/21

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Hercules セーフティー マイコンのデモ
ドライバまたはライブラリ
SAFETI_DIAG_LIB Hercules SafeTI™ 診断ライブラリ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) HALCOGEN HAL コード生成ツール HET_IDE ハイ・エンド・タイマ(HET)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。