TMUX-10DGS-EVM

TMUX 10-DGS の評価基板

TMUX-10DGS-EVM

購入

概要

TMUX-10DGS-EVM を使用すると、10 ピン DGS パッケージの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) には、10 ピン DGS デバイスの半田付けを可能にするパッドが付属しています。加えて、複数のテスト ポイントをオンボード実装しており、さまざまな信号をテストする柔軟性があります。

特長
  • 10 ピン DGS パッケージ封止のスイッチ / マルチプレクサ用パッド 1 個
  • 電源、スイッチングされるアナログまたはデジタル信号、および制御信号用の 10 個の汎用 6 ピン ヘッダ
  • 10 本の汎用信号経路すべてで、IC パッドとヘッダの間に 0805 サイズの 0Ω 抵抗 2 個が取り付けられています
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
TMUX6221 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX6222 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX7221 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX7222 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX10DGSEVM — TMUX 10-DGS evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TMUX10DGSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX10DGS Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 4月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ