TMUX6221
- 両電源電圧範囲:±4.5V~ ±18 V
- 単電源電圧範囲:4.5V~ 36 V
- 低いオン抵抗:2.1Ω
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 1.8V ロジック互換
- ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- フェイルセーフ・ロジック
- レール・ツー・レール動作
- 双方向動作
TMUX622x は、デュアル チャネル、1:1 (SPST) 構成の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。このデバイスは単電源 (4.5V~36 V)、両電源 (±4.5V~±18 V)、非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。TMUX622x は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX622x は、SEL ピンを制御して信号パス 1 (S1 から D1) または信号パス 2 (S2 から D2) をオンにすることで、イネーブルまたはディセーブルにできます。すべてのロジック制御入力は、1.8 V~VDD のロジック レベルをサポートしており、有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL ロジックと CMOS ロジックの両方の互換性を確保できます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
TMUX622x は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス ファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が 50pA と非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMUX-10DGS-EVM — TMUX 10-DGS の評価基板
TMUX-10DGS-EVM を使用すると、10 ピン DGS パッケージの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) には、10 ピン DGS デバイスの半田付けを可能にするパッドが付属しています。加えて、複数のテスト ポイントをオンボード実装しており、さまざまな信号をテストする柔軟性があります。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。