TPD2S300YFF-EVM

TPD2S300 USB Type-C 過電圧 / ESD 保護機能の評価モジュール

TPD2S300YFF-EVM

購入

概要

Texas Instrument’s TPD2S300 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPD2S300 device. The TPD2S300 is a single-chip solution for protection of the USB Type-C configuration channels (CC). The device provides Short-to-VBUS Over Voltage Protection up to 22V for the CC1 and CC2 pins to prevent damage caused by a faulty connecter or mechanical twist shorting pins. The TPD2S300 also provides 2-channels of IEC 61000-4-2 ESD protection for CC1 and CC2 pins of the USB Type-C connecter. 

特長
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • USB Type-C Passthrough functionality
  • CC line overvoltage protection evaluation

  • TPD2S300YFF-EVM

USB ポート保護 IC
TPD2S300 CC 向け、USB Type-C™、VBUS への短絡保護と IEC 対応の ESD 保護機能 TPD6S300 USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD 保護 TPD8S300 USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 8 チャネルの ESD 保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C 過電圧 / ESD 保護機能の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPD2S300YFF Evaluation Module 2017年 3月 31日
証明書 TPD2S300YFF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPD6S300EVM TPD6S300 USB Type-C 過電圧 / IEC ESD 保護機能の評価モジュール TPD8S300EVM TPD8S300 USB Type-C の過電圧 / IEC ESD 保護の評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ