TPS22992EVM

TPS22992 5.5V、6A ロード・スイッチの評価基板

TPS22992EVM

購入

概要

TPS22992EVM は、TPS22959 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

特長
  • VBIAS の電圧範囲:1.5 V ~ 5 V
  • VIN 入力電圧範囲:0.1 V ~ 5 V
  • 6A の最大連続スイッチング電流動作
  • 低オン抵抗 (RON):8.7mΩ (代表値)
  • 調整可能なスルーレートと出力放電
  • サーマル・シャットダウン
ロード・スイッチ
TPS22992 調整可能な立ち上がり時間、調整可能な出力放電、5.5V、6A、8.7mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22992EVM — TPS22992 evaluation module for 5.5-V, 6-A load switch

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22992 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 5月 21日
データシート TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A ロード・スイッチ、可変立ち上がり時間 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 2日
証明書 TPS22992EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ