TPS386000EVM-736

TPS386000 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール

TPS386000EVM-736

購入

概要

The TPS386000EVM-736 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS386000 quad supply voltage supervisor in a 20-pin QFN package. The TPS386000EVM-736 can be customized by changing resistor values to monitor any voltage greater than 0.4 V, including a windowed or positive and negative monitor using the SENSE4H and SENSE4L inputs. The TPS386000EVM-736 also lets you evaluate the internal watchdog timer, manual reset and time delay functions of the device.

特長
  • 4 complete SVS modules on 1 silicon platform
  • Programmable delay time: 1.4 ms to 10 s
  • Very-low quiescent current: 12 µA (typical)
  • Threshold accuracy: 0.25% (typical)
  • SVS-1: manual reset (MR) input
  • SVS-1,2,3: adjustable threshold down to 0.4 V
  • SVS-4: adjustable threshold at any positive or negative voltage with VREF (1.2 V)
  • SVS-4: window comparator
  • Watchdog timer with dedicated output
スーパーバイザとリセット IC
TPS386000 プログラマブル遅延機能とウォッチ ドッグ タイマ搭載、オープン ドレイン、クワッド電源電圧スーパーバイザ TPS386000-Q1 車載、プログラマブル遅延機能とウォッチ ドッグ タイマ搭載、クワッド電源電圧スーパーバイザ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS386000EVM-736 — TPS386000 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS3860xxEVM-736 User's Guide 2011年 3月 29日
証明書 TPS386000EVM-736 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ