TPS40077EVM-001

TPS40077 評価モジュール、12V 入力。 1.8V 出力(10A 時)

TPS40077EVM-001

購入

概要

The TPS40077EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8 V output at up to 10 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply; no additional bias voltage is required for start-up. The TPS40077 Reduced Pin Count Synchronous Buck Controller used in the EVM employs predictive gate drive. This feature provides improved efficiency by eliminating shoot-through switching current,and minimizing the reverse-conduction time of the synchronous rectifier FET.

特長
  • 8 V to 16 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A DC steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (Fixed by TPS40077)
  • Single main switch N-channel MOSFET and single synchronous rectifier N-channel MOSFET
  • Double-sided 2" x 3" PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1.9 square inches - 1.0" x 1.9"
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード・フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD17505Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17522Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40077EVM-001 — TPS40077 評価モジュール、12V 入力。 1.8V 出力 - 10A 時

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS40077 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 1月 21日
データシート TPS40077 4.5V~28V 入力、電圧モード 同期整流降圧型コントローラ、電圧フィードフォワード付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 3月 26日
証明書 TPS40077EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ