TPS54010EVM-067

14 A、2.2~4.0 Vin DC/DC コンバータ、出力電圧調整可

TPS54010EVM-067

ご注文はこちら

概要

The TPS54010EVM-067 kit allows the designer to evaluate the 14-A TPS54010 synchronous buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The input voltage range is 3.0 V to 3.6 V and the power stage input is 2.2 V to 4.0 V. The output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 1.5 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider. The TPS54010 is ideal for regulating the voltage in point of load application from a 2.5/3.3 V bus for high current DSPs, FPGAs, ASICs, and microcontrollers.

特長
  • Separate supply and power stage input voltage terminals
  • External compensation for design flexibility
  • Greater than 90% efficiency
  • 1% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Populated EVM Board
Test Procedure
Test Setup

DC/DC コンバータ
TPS54010 3V ~ 4V 入力、14A、同期整流 降圧コンバータ TPS54010-EP エンハンスド製品、2.2V ~ 4V 入力、14A 出力、同期整流降圧 PWM スイッチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54010EVM-067 — 14 A、2.2~4.0 Vin DC/DC コンバータ、出力電圧調整可

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54010EVM-067 14 A、2.2~4.0 Vin DC/DC コンバータ、出力電圧調整可

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54010EVM-067 14- Amp, SWIFT Regulator EVM 2004/07/26
証明書 TPS54010EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。