データシート
TPS54010
- 独立の低電圧電力バス
- 8mΩ の MOSFET スイッチにより高効率で 14A の連続出力を供給
- 出力電圧を最低 0.9V まで変更可能
- 1% の内部基準電圧制度により外部的に補償
- 高速な過渡応答
- 広い PWM 周波数:
280kHz~700kHz の範囲で可変 - ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンにより負荷を保護
- 統合ソリューションにより基板面積と総コストを低減
TPS54010 は、低入力電圧、高出力電流の同期整流降圧 PWM コンバータで、DC/DC レギュレータに必要なアクティブ部品がすべて内蔵されています。「特長」に記載されているすべての特長に加えて、真の高性能電圧エラー・アンプが基板上に搭載されており、過渡状況で最高の性能を実現し、出力フィルタ L および C の部品を柔軟に選択できます。低電圧誤動作防止回路により、VIN 入力電圧が 3V に達するまでスタートアップは禁止されます。スロースタート回路は内部および外部で設定でき、突入電流を制限できます。さらに、パワー・グッド出力が搭載されているため、プロセッサ/ロジックのリセット、フォルト通知、電源シーケンシングに便利です。
TPS54010 は、熱的に強化された 28 ピン TSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージで供給されるため、かさばるヒートシンクは不要です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS54010 3V ~ 4V 入力、14A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 3月 31日 | |
アプリケーション・ノート | Thermal Performance of SWIFT(TM) DC/DC Converters in the 28-Pin HTSSOP Package | 2005年 2月 4日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54010EVM-067 14- Amp, SWIFT Regulator EVM | 2004年 7月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic Capacitors | 2003年 1月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54010EVM-067 — 14 A、2.2~4.0 Vin DC/DC コンバータ、出力電圧調整可
The TPS54010EVM-067 kit allows the designer to evaluate the 14-A TPS54010 synchronous buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The input voltage range is 3.0 V to 3.6 V and the power stage input is 2.2 V to 4.0 V. The output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 1.5 V). (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS54010 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLVM113A.TSC (665 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54010 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
SLVM112A.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
TPS54010 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVM890A.ZIP (341 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS54010 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM152A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点