TPS54010-EP
- Separate Low-Voltage Power Bus
- 8-mΩ MOSFET Switches for High Efficiency at 14-A Continuous Output
- Adjustable Output Voltage Down to 0.9 V
- Externally Compensated With 1% Internal
Reference Accuracy - Fast Transient Response
- Wide PWM Frequency: Adjustable 280 kHz to 700 kHz
- Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
- Integrated Solution Reduces Board Area and Total Cost
- SWIFT Documentation, Application Notes, and Design Software:
www.ti.com/swift
As a member of the SWIFT family of dc/dc regulators, the TPS54010 low-input voltage, high-output current synchronous buck PWM converter integrates all required active components. Included on the substrate with the listed features are a true, high-performance, voltage error amplifier that enables maximum performance under transient conditions and flexibility in choosing the output filter L and C components; an undervoltage-lockout circuit to prevent start-up until the VIN input voltage reaches 3 V; an internally and externally set slowstart circuit to limit in-rush currents; and a power-good output useful for processor/logic reset, fault signaling, and supply sequencing.
The TPS54010 is available in a thermally enhanced 28-pin TSSOP (PWP) PowerPAD package, which eliminates bulky heatsinks.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.2-V to 4-V, 14-A Output Synchronous Buck PWM Switcher データシート | 2013年 1月 23日 | |||
* | VID | TPS54010-EP VID V6213604 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TPS54010MPWPREP Reliability Report | 2013年 4月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54010EVM-067 — 14 A、2.2~4.0 Vin DC/DC コンバータ、出力電圧調整可
The TPS54010EVM-067 kit allows the designer to evaluate the 14-A TPS54010 synchronous buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The input voltage range is 3.0 V to 3.6 V and the power stage input is 2.2 V to 4.0 V. The output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 1.5 V). (...)
TPS54010 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TPS54010 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TPS54010 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点