TPS54291EVM-431

12V 入力、3.3V 1.5A および 1.2V および 2.5A デュアル同期バック・コンバータ評価モジュール

TPS54291EVM-431

購入

概要

The TPS54291EVM-431 evaluation module (EVM) is a dual synchronous buck converter providing fixed3.3V and 1.2V outputs at up to 1.5A and 2.5A respectively from a 12V bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, so no additional bias voltages are require for start-up. The module uses the TPS54291 600kHz Dual Synchronous Buck Converter with integrated MOSETs.TPS54291EVM-431 is designed to use a regulated 12V (+10% /–20%) bus to produce two regulatedpower rails, 3.3V at 1.5A and 1.2V at 2.5A. TPS54291EVM-431 is designed to demonstrate the TPS54291 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS54291 in a given application. The EVM can be modified to other output voltages by changing some ofthe components.

特長
  • 12 V +10% /–20% input range
  • 5.0 V and 3.3 V fixed output voltage, adjustable with resistor change
  • 1.5A (3.3V) and 2.5A (1.2V) Steady State Current
  • 600kHz switching frequency (Fixed by TPS54291)
  • Internal switching MOSFET and external Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed on internal layers)
  • Active Converter area of 1.1 square inches (0.86" × 1.28")
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54290 4.5V ~ 18V 入力、300kHz、1.5/2.5A、デュアル同期整流降圧コンバータ TPS54291 4.5V ~ 18V 入力、600kHz、1.5/2.5A、デュアル同期整流降圧コンバータ TPS54292 4.5V ~ 18V 入力、1.2MHz、1.5/2.5A、デュアル同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54291EVM-431 — 12V 入力、3.3V 1.5A および 1.2V および 2.5A デュアル同期バック・コンバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS5429x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
証明書 TPS54291EVM-431 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ