データシート
TPS54292
- 入力電圧範囲: 4.5V~18V
- 出力電圧範囲: 0.8V~DMAX×VIN
- 完全統合型デュアル降圧: 1.5Aおよび2.5A
- 3つの固定スイッチング周波数バージョン
- TPS54290: 300kHz
- TPS54291: 600kHz
- TPS54292: 1.2MHz
- UVLO内蔵
- 1%精度(0℃~85℃)の0.8VREF
- 内部ソフトスタート
- TPS54290: 5.2ms
- TPS54291: 2.6ms
- TPS54292: 1.3ms
- デュアルPWM出力: 180°位相ずれ
- 各チャネルに専用のイネーブル
- 電流モード制御による補償の簡素化
- 外部補償
- パルス単位の過電流保護、
2.2Aおよび3.8Aの過電流制限 - ブートストラップ・スイッチ内蔵
- 145℃のサーマル・シャットダウン保護機能
- 16ピンの PowerPAD HTSSOPパッケージ
アプリケーション
- セットトップ・ボックス
- デジタルTV
- DSP用電源
- コンシューマ・エレクトロニクス
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54290、TPS54291、TPS54292デバイスはデュアル出力の完全同期整流降圧コンバータで、最小の外付け部品数でアプリケーションをサポートできます。4.5V~18Vの入力電源電圧で動作し、最低0.8V、最高で入力電圧の90%までの出力電圧をサポートします。
ハイサイドとローサイドの両方のMOSFETが内蔵されており、高い効率で完全同期整流変換を行います。チャネル1は、最大1.5Aの連続電流を供給できます。同様に、チャネル2は最大2.5Aを供給できます。
電流モード制御により、補償が簡素化されます。外部補償により、ユーザーは各種の出力コンデンサを柔軟に選択できます。
180°位相がずれた動作により、入力コンデンサを流れるリップル電流が減少し、入力容量を減らせるため、EMIの軽減とコンデンサの寿命延長を実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS5429x 1.5Aおよび2.5A、デュアル、完全同期整流降圧コンバータ、MOSFET内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 2月 7日 |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54291EVM-431 — 12V 入力、3.3V 1.5A および 1.2V および 2.5A デュアル同期バック・コンバータ評価モジュール
The TPS54291EVM-431 evaluation module (EVM) is a dual synchronous buck converter providing fixed3.3V and 1.2V outputs at up to 1.5A and 2.5A respectively from a 12V bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, so no additional bias voltages are require for start-up. The module uses (...)
シミュレーション・モデル
TPS54292 TINA-TI Transient Reference Design
SLUM160.TSC (152 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54292 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM099A.ZIP (93 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点