ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54291

アクティブ

4.5V ~ 18V 入力、600kHz、1.5/2.5A、デュアル同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 145 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Phase Interleaving, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 15.3 Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 145 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Phase Interleaving, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 15.3 Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.8V~DMAX×VIN
  • 完全統合型デュアル降圧: 1.5Aおよび2.5A
  • 3つの固定スイッチング周波数バージョン
    • TPS54290: 300kHz
    • TPS54291: 600kHz
    • TPS54292: 1.2MHz
  • UVLO内蔵
  • 1%精度(0℃~85℃)の0.8VREF
  • 内部ソフトスタート
    • TPS54290: 5.2ms
    • TPS54291: 2.6ms
    • TPS54292: 1.3ms
  • デュアルPWM出力: 180°位相ずれ
  • 各チャネルに専用のイネーブル
  • 電流モード制御による補償の簡素化
  • 外部補償
  • パルス単位の過電流保護、
    2.2Aおよび3.8Aの過電流制限
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 145℃のサーマル・シャットダウン保護機能
  • 16ピンの PowerPAD HTSSOPパッケージ

アプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • デジタルTV
  • DSP用電源
  • コンシューマ・エレクトロニクス

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.8V~DMAX×VIN
  • 完全統合型デュアル降圧: 1.5Aおよび2.5A
  • 3つの固定スイッチング周波数バージョン
    • TPS54290: 300kHz
    • TPS54291: 600kHz
    • TPS54292: 1.2MHz
  • UVLO内蔵
  • 1%精度(0℃~85℃)の0.8VREF
  • 内部ソフトスタート
    • TPS54290: 5.2ms
    • TPS54291: 2.6ms
    • TPS54292: 1.3ms
  • デュアルPWM出力: 180°位相ずれ
  • 各チャネルに専用のイネーブル
  • 電流モード制御による補償の簡素化
  • 外部補償
  • パルス単位の過電流保護、
    2.2Aおよび3.8Aの過電流制限
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 145℃のサーマル・シャットダウン保護機能
  • 16ピンの PowerPAD HTSSOPパッケージ

アプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • デジタルTV
  • DSP用電源
  • コンシューマ・エレクトロニクス

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54290、TPS54291、TPS54292デバイスはデュアル出力の完全同期整流降圧コンバータで、最小の外付け部品数でアプリケーションをサポートできます。4.5V~18Vの入力電源電圧で動作し、最低0.8V、最高で入力電圧の90%までの出力電圧をサポートします。

ハイサイドとローサイドの両方のMOSFETが内蔵されており、高い効率で完全同期整流変換を行います。チャネル1は、最大1.5Aの連続電流を供給できます。同様に、チャネル2は最大2.5Aを供給できます。

電流モード制御により、補償が簡素化されます。外部補償により、ユーザーは各種の出力コンデンサを柔軟に選択できます。

180°位相がずれた動作により、入力コンデンサを流れるリップル電流が減少し、入力容量を減らせるため、EMIの軽減とコンデンサの寿命延長を実現できます。

TPS54290、TPS54291、TPS54292デバイスはデュアル出力の完全同期整流降圧コンバータで、最小の外付け部品数でアプリケーションをサポートできます。4.5V~18Vの入力電源電圧で動作し、最低0.8V、最高で入力電圧の90%までの出力電圧をサポートします。

ハイサイドとローサイドの両方のMOSFETが内蔵されており、高い効率で完全同期整流変換を行います。チャネル1は、最大1.5Aの連続電流を供給できます。同様に、チャネル2は最大2.5Aを供給できます。

電流モード制御により、補償が簡素化されます。外部補償により、ユーザーは各種の出力コンデンサを柔軟に選択できます。

180°位相がずれた動作により、入力コンデンサを流れるリップル電流が減少し、入力容量を減らせるため、EMIの軽減とコンデンサの寿命延長を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5429x 1.5Aおよび2.5A、デュアル、完全同期整流降圧コンバータ、MOSFET内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 7日
ユーザー・ガイド TPS5429x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54291EVM-431 — 12V 入力、3.3V 1.5A および 1.2V および 2.5A デュアル同期バック・コンバータ評価モジュール

The TPS54291EVM-431 evaluation module (EVM) is a dual synchronous buck converter providing fixed3.3V and 1.2V outputs at up to 1.5A and 2.5A respectively from a 12V bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, so no additional bias voltages are require for start-up. The module uses (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54291 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM162.TSC (169 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54291 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM163.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54291 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM100A.ZIP (89 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ