TPS55386EVM-363

TPS55386 13.2V 入力、3.3 および 5V デュアル出力、3A 評価モジュール

TPS55386EVM-363

購入

概要

The TPS55383EVM-363 evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0V and 3.3V output at up to 3A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS55386 600kHz Dual Non-Synchronous Buck Converter with integral high-side FET. TPS55386EVM-363 is designed to use a regulated 12V (+10% /-20%) bus to produce two regulated power rails, 5.0V and 3.3V at up to 3A of load current each. TPS55386EVM-363 is designed to demonstrate the TPS55386 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS55386 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

特長
  • 12 V +10% /-20% input range
  • 5.0 V and 3.3 V fixed output voltage, adjustable with resistor change
  • 3Adc Steady State Output Current (3A Peak)
  • 600kHz switching frequency (Fixed by TPS55386)
  • Internal switching MOSFET and external Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed oninternal layers)
  • Active Converter area of less than 2.5 square inch < 1.15" X 2.15"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55383 外部補償機能対応、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、300kHz、降圧コンバータ TPS55386 外部補償機能対応、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、600kHz、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55386EVM-363 — TPS55386 13.2V 入力、3.3 および 5V デュアル出力、3A 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS55386EVM-363 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS55386EVM-363 A 12V Input 5.0V & 3.3V Output 3A Non-Sync Buck Conver 2008年 11月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ