TPS55386
- 入力電圧範囲:4.5V~28V
- 出力電圧:0.8V~入力電圧の90%
- 出力電流:最大3A
- 2つの固定スイッチング周波数モデル:
- TPS55383:300kHz
- TPS55386:600kHz
- 3つの過電流保護レベルを選択可能(出力2)
- 電圧リファレンス:0.8V、1.75%
- 内部ソフト・スタート:2.1ms
- 位相差180°のデュアルPWM出力
- レシオメトリックまたはシーケンシャルなスタートアップ・モード
- デュアル出力として、または6A供給可能な2チャネル単一出力マルチフェーズとして構成可能
- 内部ハイサイドMOSFET:85m

- 外部補償による電流モード制御
- パルス毎の過電流保護
- 過熱シャットダウン保護:+148°C
- 16ピンPowerPAD™ HTSSOPパッケージ
- アプリケーション
- セットトップ・ボックス
- デジタルTV
- DSP用電源
- 民生用電子機器
TPS55383およびTPS55386は、デュアル出力の非同期降圧型コンバータです。4.5V~28Vの入力電源電圧で動作し、0.8Vから 入力電圧の90%までの出力電圧を必要とする、3A出力のアプリケーションをサポートできます。
内部固定された動作周波数およびソフト・スタート時間により、最小限の外部部品で多くの機能を提供できます。2つの誤差 増幅器の出力にアクセスでき、幅広い範囲の出力フィルタ特性で帰還ループの最適化が可能です。チャネル1の過電流保護は 4.5Aに設定されています。チャネル2の過電流保護レベルは、ピンをグランドまたはBPに接続、あるいはフローティングにす ることで選択できます。アプリケーションで両出力の負荷能力をフルには必要としない場合、これらの設定レベルを利用して 外部部品の値を調整できます。
出力はそれぞれ独立にイネーブルにすることが可能で、レシオメトリックまたはシーケンシャルなスタートアップ・シーケンシ ングを行うよう設定することもできます。また、2つの出力はそれぞれ異なる電源から電力供給が可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ハイサイド MOSFET 内蔵、外部補償、3A デュアル非同期コンバータ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2009年 1月 30日 | |
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS55386EVM-363 — TPS55386 13.2V 入力、3.3 および 5V デュアル出力、3A 評価モジュール
The TPS55383EVM-363 evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0V and 3.3V output at up to 3A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)
TPS55386 TINA-TI Average 3.3V Reference Design
TPS55386 TINA-TI Average 5V Reference Design
TPS55386 TINA-TI Transient Reference Design
TPS55386 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS55386 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。