ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS55383

アクティブ

外部補償機能対応、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、300kHz、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Wider Vin, higher frequency and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 300 Features Enable, Phase Interleaving Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25.2 Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 300 Features Enable, Phase Interleaving Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25.2 Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧:0.8V~入力電圧の90%
  • 出力電流:最大3A
  • 2つの固定スイッチング周波数モデル:
    • TPS55383:300kHz
    • TPS55386:600kHz
  • 3つの過電流保護レベルを選択可能(出力2)
  • 電圧リファレンス:0.8V、1.75%
  • 内部ソフト・スタート:2.1ms
  • 位相差180°のデュアルPWM出力
  • レシオメトリックまたはシーケンシャルなスタートアップ・モード
  • デュアル出力として、または6A供給可能な2チャネル単一出力マルチフェーズとして構成可能
  • 内部ハイサイドMOSFET:85m
  • 外部補償による電流モード制御
  • パルス毎の過電流保護
  • 過熱シャットダウン保護:+148°C
  • 16ピンPowerPAD™ HTSSOPパッケージ
  • アプリケーション
    • セットトップ・ボックス
    • デジタルTV
    • DSP用電源
    • 民生用電子機器

  • 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧:0.8V~入力電圧の90%
  • 出力電流:最大3A
  • 2つの固定スイッチング周波数モデル:
    • TPS55383:300kHz
    • TPS55386:600kHz
  • 3つの過電流保護レベルを選択可能(出力2)
  • 電圧リファレンス:0.8V、1.75%
  • 内部ソフト・スタート:2.1ms
  • 位相差180°のデュアルPWM出力
  • レシオメトリックまたはシーケンシャルなスタートアップ・モード
  • デュアル出力として、または6A供給可能な2チャネル単一出力マルチフェーズとして構成可能
  • 内部ハイサイドMOSFET:85m
  • 外部補償による電流モード制御
  • パルス毎の過電流保護
  • 過熱シャットダウン保護:+148°C
  • 16ピンPowerPAD™ HTSSOPパッケージ
  • アプリケーション
    • セットトップ・ボックス
    • デジタルTV
    • DSP用電源
    • 民生用電子機器

TPS55383およびTPS55386は、デュアル出力の非同期降圧型コンバータです。4.5V~28Vの入力電源電圧で動作し、0.8Vから 入力電圧の90%までの出力電圧を必要とする、3A出力のアプリケーションをサポートできます。

内部固定された動作周波数およびソフト・スタート時間により、最小限の外部部品で多くの機能を提供できます。2つの誤差 増幅器の出力にアクセスでき、幅広い範囲の出力フィルタ特性で帰還ループの最適化が可能です。チャネル1の過電流保護は 4.5Aに設定されています。チャネル2の過電流保護レベルは、ピンをグランドまたはBPに接続、あるいはフローティングにす ることで選択できます。アプリケーションで両出力の負荷能力をフルには必要としない場合、これらの設定レベルを利用して 外部部品の値を調整できます。

出力はそれぞれ独立にイネーブルにすることが可能で、レシオメトリックまたはシーケンシャルなスタートアップ・シーケンシ ングを行うよう設定することもできます。また、2つの出力はそれぞれ異なる電源から電力供給が可能です。

TPS55383およびTPS55386は、デュアル出力の非同期降圧型コンバータです。4.5V~28Vの入力電源電圧で動作し、0.8Vから 入力電圧の90%までの出力電圧を必要とする、3A出力のアプリケーションをサポートできます。

内部固定された動作周波数およびソフト・スタート時間により、最小限の外部部品で多くの機能を提供できます。2つの誤差 増幅器の出力にアクセスでき、幅広い範囲の出力フィルタ特性で帰還ループの最適化が可能です。チャネル1の過電流保護は 4.5Aに設定されています。チャネル2の過電流保護レベルは、ピンをグランドまたはBPに接続、あるいはフローティングにす ることで選択できます。アプリケーションで両出力の負荷能力をフルには必要としない場合、これらの設定レベルを利用して 外部部品の値を調整できます。

出力はそれぞれ独立にイネーブルにすることが可能で、レシオメトリックまたはシーケンシャルなスタートアップ・シーケンシ ングを行うよう設定することもできます。また、2つの出力はそれぞれ異なる電源から電力供給が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ハイサイド MOSFET 内蔵、外部補償、3A デュアル非同期コンバータ データシート 英語版 PDF | HTML 2009年 1月 30日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS55386EVM-363 A 12V Input 5.0V & 3.3V Output 3A Non-Sync Buck Conver 2008年 11月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55386EVM-363 — TPS55386 13.2V 入力、3.3 および 5V デュアル出力、3A 評価モジュール

The TPS55383EVM-363 evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0V and 3.3V output at up to 3A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS55383 TINA-TI Average 3.3V Reference Design

SLUM045.ZIP (166 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS55383 TINA-TI Average 5V Reference Design

SLUM046.ZIP (166 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS55383 TINA-TI Average Spice Model

SLUM047.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS55383 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM057.TSC (1060 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS55383 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM058.TSM (25 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS55383 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM090A.ZIP (129 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS55383 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM111A.ZIP (149 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC184 TPS5538x Designer Rev 1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS55383 外部補償機能対応、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、300kHz、降圧コンバータ TPS55386 外部補償機能対応、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、600kHz、降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ