TPS563210AEVM-663

TPS563210A 3A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS563210AEVM-663

購入

概要

The TPS563210A is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3-A synchronous step-down converter.  The TPS563210A employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. The TPS563210A operates in Advanced Eco-mode™, which maintains high efficiency during light load operation. The TPS563210A also features adjustable slow start time and a dedicated PWRGD pin. The TPS563210AEVM-663 evaluation module operates from an input voltage range of 4.5 V to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 3 A load current.

特長
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Synchronous Buck Converter with integrated FETs
  • DCAP2 Control
  • Internal Soft Start
  • 3 A Output Current
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS563210A Advanced Eco-mode™, と PG (パワー グッド) とソフト スタート機能搭載、SOT-23 封止、17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563210AEVM-663 — TPS563210A 3A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563210A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 8日
証明書 TPS563210AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS56x210A、4.5V~17V入力、2A、3A同期整流降圧型レギュレータ 8ピンSOT-23パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 1月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ