TPS563231EVM-032

3A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS563231EVM-032

購入

概要

The TPS563231 is a simple, easy-to-use, 3 A synchronous step-down converter with Eco-Mode in SOT563-6 package. The TPS563231EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS563231 step-Down Converter. The TPS563231EVM operates from 4.5-V to 17-V input (12-V nominal) and provides a 3.3-V output at 3 A. The board has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特長
  • 4.5-V to 17-V input voltage range
  • Up to 3-A output current
  • Switching frequency 600 KHz
  • DCAP2 control
  • PFM, eco-mode
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS563231 4.5V~17V 入力、3A の同期整流降圧電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563231EVM-032 — 3A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 6日
データシート TPS563231 SOT563パッケージ、4.5V~17V入力、3Aの同期整流降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 11日
証明書 TPS563231EVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ