ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS563231

アクティブ

4.5V~17V 入力、3A の同期整流降圧電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 220 Duty cycle (max) (%) 87
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 220 Duty cycle (max) (%) 87
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 95mΩ および 55mΩ の FET 内蔵の 3A コンバータ
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • パルス・スキップ・モード
  • 600kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 12µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 6 ピン SOT563 パッケージ
  • 95mΩ および 55mΩ の FET 内蔵の 3A コンバータ
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • パルス・スキップ・モード
  • 600kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 12µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 6 ピン SOT563 パッケージ

TPS563231 は単純で使いやすい 3A 同期整流降圧型コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP3モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどESR (等価直列抵抗)の低い出力コンデンサと、超低ESRのセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563231は軽負荷動作時にパルス・スキップ・モード(PSM)で動作し、高い効率を維持します。TPS563231は6ピン、1.6mm×1.6mmのSOT563 (DRL)パッケージで供給され、接合部温度-40°C~125°Cで動作が規定されています。

TPS563231 は単純で使いやすい 3A 同期整流降圧型コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP3モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどESR (等価直列抵抗)の低い出力コンデンサと、超低ESRのセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563231は軽負荷動作時にパルス・スキップ・モード(PSM)で動作し、高い効率を維持します。TPS563231は6ピン、1.6mm×1.6mmのSOT563 (DRL)パッケージで供給され、接合部温度-40°C~125°Cで動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS563203 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ Higher efficiency
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS563252 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、3A、1.2MHz 同期整流降圧コンバータ This part provides higher switching frequency and power good.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS563231 SOT563パッケージ、4.5V~17V入力、3Aの同期整流降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 11日
ホワイト・ペーパー Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート How Output Capacitor Reduction Affects Load Transient in TPS563231 2019年 8月 13日
技術記事 How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat PDF | HTML 2019年 1月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563231EVM-032 — 3A、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The TPS563231 is a simple, easy-to-use, 3 A synchronous step-down converter with Eco-Mode in SOT563-6 package. The TPS563231EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS563231 step-Down Converter. The TPS563231EVM operates from 4.5-V to 17-V input (12-V nominal) and provides a (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563231 PSpice Transient Model

SLUM638.ZIP (95 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ