TPS56C20EVM-614
TPS56X20EVM-614、入力 4.5V ~ 17V、1.1V @ 12A 最大出力評価モジュール、I2C インターフェイス付き
TPS56C20EVM-614
概要
The TPS56X20EVM-614 is an evaluation module for TPS56X20 series Step-Down voltage regulator family. This board supports four different output current converters TPS56520 (5A), TPS56720 (7A), TPS56920 (9A), and TPS56C20 (12A); the board is shipped with 12A version TPS56C20 mounted. By replacing IC (manually), other 3 options (5A/7A/9A) can be evaluated.
特長
- D-CAP2™ Control with 500kHz Switching
- Optimized for Small 1.0uH to 2.2uH Inductor
- 4.5V to 17V Input Range
- Voltage Scaling 0.6V to 1.87V in 10mV Step
- +/- 1% Output Voltage Accuracy
- Eco-mode™ for Light-load Efficiency
- I2C Control for Vout, ON/OFF IC, Current-limit, and so on
- IC Pin Configuration for Soft-start, Power-good, I2C Addressing
- Protections: TSD, UVLO, OCP, OVP, UVP - Pin Compatibility throughout Family 5A to 12A
購入と開発の開始
評価ボード
TPS56C20EVM-614 — TPS56X20EVM-614、入力 4.5V ~ 17V、1.1V @ 12A 最大出力評価モジュール、出力電圧スケーリング用 I2C インターフェイス付き。
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC555 — TPS56C20 PC Software
SLVC555 — TPS56C20 PC Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 20 2 2014
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc555 or www.ti.com/lit/xx/slvc555/slvc555.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC555. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 10日 | |||
証明書 | TPS56C20EVM-614 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |