TPS61160EVM-243

TPS61160EVM-243 評価モジュール

TPS61160EVM-243

購入

概要

The TPS61160EVM-243 demonstrates the TPS61160 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series.

特長
* 2.7V to 18V Input Voltage Range * 26V Open LED Protection for 6 LEDs (TPS61160) * 200mV Reference Voltage With ±2% Accuracy* Flexible Digital and PWM Brightness Control* Built-in Soft Start* Up to 90% Efficiency
バックライト LED ドライバ
TPS61160 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、白色 LED ドライバ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC422 TPS6116x-70EVM Software Setup

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 06 5 2013
download TPS6116x-70EVM Software Setup (zip)  — 626 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61160EVM-243 TPS61160EVM-243 評価モジュール TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc422 or www.ti.com/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS61160EVM-243 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61161EVM-243 (Rev. D) 2013年 5月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ