TPS62350EVM-201

TPS62350EVM 評価モジュール

TPS62350EVM-201

購入

概要

The TPS62350EVM-201 is an evaluation tool for the TPS62350 3 MHz Synchronous Step-Down Converter optimized for battery powered applications with input voltages between 2.7 V to 6 V. The TPS62350 can supply voltages from 0.75 V to 1.5375 V at 800 mA and offers a 3.4 Mbps I2C serial interface for programming the mode of operation, disabling, enabling and changing the output voltage. This communication interface is used for dynamic voltage scaling with voltage steps down to 12.5 mV.

特長
  • 88% Efficiency at 3 MHz Operation
  • 800 mA Output Current at VI=2.7 V
  • 3 MHz Fixed Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • Complete 1 mm Component Profile Solution
  • ±2% PWM DC Voltage Accuracy
  • 35 ns Minimum On-Time
  • Efficiency Optimized Power-Save Mode (Light PFM)
  • Transient Optimized Power-Save Mode (Fast PFM)
  • 28 µA Typical Quiescent Current
  • I2C Compatible Interface up to 3.4 Mbps
  • Pin-Selectable Output Voltage
  • Synchronizable On the Fly to External Clock Signal
  • Available in a 10-Pin QFN (3 x 3 mm) and 12-Pin NanoFree™ (CSP) Packaging
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62350 1A、3MHz 降圧型コンバータ、ダイナミック電圧スケーリング用 I2C 付
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62350EVM-201 — TPS62350EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62350EVM-201 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 1月 5日
証明書 TPS62350EVM-201 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 800mA、 3MHz 同期整流 降圧コンバータ 、I2C(TM)互換インターフェイス付 データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) 2010年 1月 7日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
TPS6235XEVM-SW TPS6235x EVM ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ