ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62350

アクティブ

1A、3MHz 降圧型コンバータ、ダイナミック電圧スケーリング用 I2C 付

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62861 アクティブ I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ Smaller solution size and lower quiescent current

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.8 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2650 Switching frequency (max) (kHz) 3350 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 1.5375 Iq (typ) (µA) 28 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.8 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2650 Switching frequency (max) (kHz) 3350 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 1.5375 Iq (typ) (µA) 28 Duty cycle (max) (%) 80
DSBGA (YZG) 12 3.9375 mm² 2.25 x 1.75
  • 効率:88%(3MHz動作時)
  • 出力電流:800mA(VI = 2.7V時)
  • 3MHzの固定周波数動作
  • クラス最高レベルの負荷/入力変動に対する過渡応 答特性
  • 厚さ1mmの電源を構成可能
  • 出力電圧精度:±2%(PWM動作時)
  • 最小オン時間:35ns
  • 効率を最適化したパワーセーブ・モード(ライト PFMモード)
  • 過渡応答を最適化したパワーセーブ・モード(ファ ストPFMモード
  • 無負荷時消費電流:28µA(Typ)
  • I2C互換インターフェイス(最大3.4Mbps)
  • 出力電圧は端子設定で選択可能
  • 動作中に外部クロック信号に同期可能
  • 1 0 ピンQ F N パッケージ( 3 × 3 m m )、1 2 ピン NanoFree™(CSP)パッケージ
  • APPLICATIONS
    • SmartReflex™準拠の電源
    • スプリット電源のDSP、マイクロプロセッサ、 OMAP™、XSCALE™
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • PDA、ポケットPC
    • ディジタル・カメラ
    • 超小型DC/DCコンバータ・モジュール
  • 効率:88%(3MHz動作時)
  • 出力電流:800mA(VI = 2.7V時)
  • 3MHzの固定周波数動作
  • クラス最高レベルの負荷/入力変動に対する過渡応 答特性
  • 厚さ1mmの電源を構成可能
  • 出力電圧精度:±2%(PWM動作時)
  • 最小オン時間:35ns
  • 効率を最適化したパワーセーブ・モード(ライト PFMモード)
  • 過渡応答を最適化したパワーセーブ・モード(ファ ストPFMモード
  • 無負荷時消費電流:28µA(Typ)
  • I2C互換インターフェイス(最大3.4Mbps)
  • 出力電圧は端子設定で選択可能
  • 動作中に外部クロック信号に同期可能
  • 1 0 ピンQ F N パッケージ( 3 × 3 m m )、1 2 ピン NanoFree™(CSP)パッケージ
  • APPLICATIONS
    • SmartReflex™準拠の電源
    • スプリット電源のDSP、マイクロプロセッサ、 OMAP™、XSCALE™
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • PDA、ポケットPC
    • ディジタル・カメラ
    • 超小型DC/DCコンバータ・モジュール

TPS6235xは、高周波の同期式降圧型DC/DCコンバータで、 バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに最適なデバイ スです。ローパワーのアプリケーション向けに、最大800mAの 負荷電流まで対応可能で、小型で低コストのインダクタやコン デンサを使用することができます。

このデバイスは、単一セルのリチウム・イオン・バッテリーを 電源とする携帯電話等のポータブル・アプリケーションに最適で す。出力電圧をI2Cインターフェイス制御により最小0.6Vまで可 変できるため、スマート・フォン、PDA、携帯型PC等に用いら れる低電圧型のDSPやプロセッサのコア電源に対応しています。

TPS6235xは3MHzの固定スイッチング周波数で動作します が、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう軽負荷電 流時にはパワーセーブ・モード動作となり、効率が最適化され ます。シャットダウン・モードでは、消費電流は2µA未満にま で低減します。

シリアル・インターフェイスは、ファストモード/標準モード /高速モードのそれぞれのI2C規格と互換性があり、最大 3.4Mbpsの転送が可能となります。この通信インターフェイス は、最小12.5mV電圧ステップをもつ出力電圧デジタル可変機 能に使用され、動作モード(ライトPFM, ファストPFM, 固定 PWM)の再プログラムや、出力電圧のイネーブル/ディスエー ブルをコンバータの動作中に行うことができます。

TPS6235xは、高周波の同期式降圧型DC/DCコンバータで、 バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに最適なデバイ スです。ローパワーのアプリケーション向けに、最大800mAの 負荷電流まで対応可能で、小型で低コストのインダクタやコン デンサを使用することができます。

このデバイスは、単一セルのリチウム・イオン・バッテリーを 電源とする携帯電話等のポータブル・アプリケーションに最適で す。出力電圧をI2Cインターフェイス制御により最小0.6Vまで可 変できるため、スマート・フォン、PDA、携帯型PC等に用いら れる低電圧型のDSPやプロセッサのコア電源に対応しています。

TPS6235xは3MHzの固定スイッチング周波数で動作します が、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう軽負荷電 流時にはパワーセーブ・モード動作となり、効率が最適化され ます。シャットダウン・モードでは、消費電流は2µA未満にま で低減します。

シリアル・インターフェイスは、ファストモード/標準モード /高速モードのそれぞれのI2C規格と互換性があり、最大 3.4Mbpsの転送が可能となります。この通信インターフェイス は、最小12.5mV電圧ステップをもつ出力電圧デジタル可変機 能に使用され、動作モード(ライトPFM, ファストPFM, 固定 PWM)の再プログラムや、出力電圧のイネーブル/ディスエー ブルをコンバータの動作中に行うことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 800mA、 3MHz 同期整流 降圧コンバータ 、I2C(TM)互換インターフェイス付 データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2010年 1月 7日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62350EVM-201 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 1月 5日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
その他の技術資料 TPS62350_NanoEVM_ Schematic 2007年 2月 13日
その他の技術資料 PPM_NanoEVM_Overview 2007年 1月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62350EVM-201 — TPS62350EVM 評価モジュール

The TPS62350EVM-201 is an evaluation tool for the TPS62350 3 MHz Synchronous Step-Down Converter optimized for battery powered applications with input voltages between 2.7 V to 6 V. The TPS62350 can supply voltages from 0.75 V to 1.5375 V at 800 mA and offers a 3.4 Mbps I2C serial interface for (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TPS6235XEVM-SW — TPS6235x EVM ソフトウェア

The TPS6235xx EVM Software provides a software interface for the TPS6235x EVM boards. Use this software to change the TPS6235x IC registers via the USB Interface Adapter.
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZG) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ