TPS62916EVM
TPS62916 17VIN、6A、低ノイズ、低リップル降圧コンバータの評価基板
TPS62916EVM
概要
TPS62916 評価基板 (EVM) (BSR265) を使用すると、TPS62916 を評価できます。この製品は、低ノイズ (20μVRMS 未満)、低リップル (10μVRMS 未満) の降圧パワー コンバータであり、超薄型クワッド フラットパック リードなしの HotRod™ (VQFN-HR) パッケージに封止済みです。TPS62916EVM は 6A の TPS62916 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。
特長
低ノイズ:20µVRMS 未満
低出力電圧リップル:10µVRMS 未満
入力電圧範囲:3V ~ 17V
出力電流:6A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62916EVM — TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 10月 23日 | |||
証明書 | TPS62916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 10日 |