TPS62918
- Low output 1/f noise < 20µVRMS(100Hz to 100kHz)
- Low output voltage ripple < 10µVRMS after ferrite bead
- High PSRR of > 65dB (up to 100kHz)
- 2.2MHz, 1.4MHz, or 1.0MHz fixed frequency peak current mode control
- Synchronizable with external clock (optional)
- Integrated loop compensation supports ferrite bead for second stage L-C filter with 30dB attenuation (optional)
- Spread spectrum modulation (optional)
- 3.0V to 17V input voltage range
- 0.8V to 5.5V output voltage range
- 25mΩ/7mΩ RDSon
- Output voltage accuracy of ±1% over temperature
- Precise enable input allows
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- Adjustable soft start
- Power-good output
- Output discharge (optional)
- –40°C to 150°C junction temperature range
- 2. mm × 3.0mm QFN with 0.5mm pitch
- Create a custom design using the TPS6291x with the WEBENCH Power Designer
The TPS6291x devices are a family of high-efficiency, low noise, and low ripple current mode synchronous buck converters. The devices are designed for noise sensitive applications that normally use an LDO for post regulation such as high-speed ADCs, clock and jitter cleaner, serializer, de-serializer, and radar applications.
To reduce the output voltage ripple, the device loop compensation is designed to operate with an optional second-stage ferrite bead L-C filter. Low-frequency noise levels, similar to a low-noise LDO, are further achieved by filtering the internal voltage reference with a capacitor connected to the NR/SS pin. Combined, these features allow for an output voltage ripple below 10µVRMS.
The device operates at a fixed switching frequency of 2.2MHz, 1.4MHz, or 1MHz, and can be synchronized to an external clock. An optional spread spectrum modulation scheme spreads the DC/DC switching frequency over a wider span, which lowers the mixing spurs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6291x 3V to 17V, 4.5A/ 6A /8A , Low Noise and Low Ripple Buck Converter With Integrated Ferrite Bead Filter Compensation データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62916EVM — TPS62916 17VIN、6A、低ノイズ、低リップル降圧コンバータの評価基板
TPS62916 評価基板 (EVM) (BSR265) を使用すると、TPS62916 を評価できます。この製品は、低ノイズ (20μVRMS 未満)、低リップル (10μVRMS 未満) の降圧パワー コンバータであり、超薄型クワッド フラットパック リードなしの HotRod™ (VQFN-HR) パッケージに封止済みです。TPS62916EVM は 6A の TPS62916 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点