ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62916E

アクティブ

拡張温度範囲対応、17V Vin (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150 Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPY) 14 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 小さい出力 1/f ノイズ:20µVRMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µVRMS 未満 (フェライト ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz、または 1.0MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 25mΩ/7mΩ の RDSon
  • ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 可変ソフト スタート
  • パワー グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • –55℃~150℃の接合部温度範囲
  • 2.0mm × 3.0mm QFN、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62916E を使用するカスタム設計を作成
  • 小さい出力 1/f ノイズ:20µVRMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µVRMS 未満 (フェライト ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz、または 1.0MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 25mΩ/7mΩ の RDSon
  • ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 可変ソフト スタート
  • パワー グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • –55℃~150℃の接合部温度範囲
  • 2.0mm × 3.0mm QFN、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62916E を使用するカスタム設計を作成

TPS62916E デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧コンバータのファミリです。このデバイスは、通常はポスト レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) 向けに設計されています。

出力電圧リップルを低減するため、本デバイスのループ補償は、オプションの 2 段目フェライト ビーズ L-C フィルタを使用して動作するように設計されています。NR/SS ピンに接続されたコンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の低い周波数ノイズ レベルをさらに達成しています。これらの機能を組み合わせることで、出力電圧リップルを 10µVRMS 未満に抑えることができます。

本デバイスは 2.2MHz、1.4MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング スプリアスを低減できます。

TPS62916E デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧コンバータのファミリです。このデバイスは、通常はポスト レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) 向けに設計されています。

出力電圧リップルを低減するため、本デバイスのループ補償は、オプションの 2 段目フェライト ビーズ L-C フィルタを使用して動作するように設計されています。NR/SS ピンに接続されたコンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の低い周波数ノイズ レベルをさらに達成しています。これらの機能を組み合わせることで、出力電圧リップルを 10µVRMS 未満に抑えることができます。

本デバイスは 2.2MHz、1.4MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング スプリアスを低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62916E 3V~17V、6A、低ノイズ、低リップルの降圧 コンバータ 、フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62916EVM — TPS62916 17VIN、6A、低ノイズ、低リップル降圧コンバータの評価基板

TPS62916 評価基板 (EVM) (BSR265) を使用すると、TPS62916 を評価できます。この製品は、低ノイズ (20μVRMS 未満)、低リップル (10μVRMS 未満) の降圧パワー コンバータであり、超薄型クワッド フラットパック リードなしの HotRod™ (VQFN-HR) パッケージに封止済みです。TPS62916EVM は 6A の TPS62916 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ