TPS65982BBEVM

TPS65982BB デュアル Type-C® ポート ビルボード設計の評価基板

TPS65982BBEVM

購入

概要

TPS65982BBEVM は、統合型の USB マルチプレクサと、2 個の USB Type-C® ポートに対応するビルボード機能を提示します。また、この製品はダウンストリーム側ポート (DFP) USB Type-A レセプタクルも搭載しており、ビルボード機能が必須ではない場合、USB2 信号と VBUS をデバイスにパススルー (透過) することができます。

特長
  • USB ビルボード
  • 統合型の USB マルチプレクサ
  • 統合型の 5V ロード スイッチ
  • SPI/I2C デバッガとプログラマを内蔵
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65982BB 5V ロード スイッチ内蔵、USB-C® PD (パワー デリバリ) デバイス向けデュアル USB ビルボード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65982BBEVM — TPS65982BB デュアル Type-C® ポート ビルボード設計の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65982BBEVM User Guide 2019年 8月 1日
証明書 TPS65982BBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 14日
データシート TPS65982BB Dual USB Billboard for USB-PD Devices with Integrated 5-V Load Switch データシート (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ