TPS715AXXEVM-065

TPS715Axx 評価モジュール

TPS715AXXEVM-065

購入

概要

The TPS715AxxEVM evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS715Axx. The EVM uses the TPS715A01 and the TPS715A33 in a 3x3-mm QFN package to provide5V and 3.3V, respectively, at up to 80 mA. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.5 V and 24 V. Refer to the User's Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS715A 80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS715A-NM 24V、80mA、超低 Iq(静止時電流)、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS715AxxEVM 2004年 11月 30日
データシート TPS715A 80mA、24V、3.2μA 静止電流、低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 11月 10日
証明書 TPS715AXXEVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ