TPS7B6701EVM

TPS7B6701QPWPRQ1 高電圧 LDO 評価基板

TPS7B6701EVM

購入

概要

Use the TPS7B6701EVM evaluation module (EVM) to evluate the TPS7B67-Q1 device. The TPS7B67-Q1 device is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for up to 40-V VIN operations. With a quiescent current of only 15 mA at light loads, the device can drive loads up to 450 mA.

The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. Reset delay and power good signal are implemented on power-up to indicate the output voltage is stable and in regulation. The delay can be programmed with an external capacitor.

特長
  • 450-mA output current
  • 4-V to 40-V wide maximum input voltage range
  • Low quiescent current (IQ) of 15 mA typical at light loads
  • Maximum dropout voltage of 500 mV at 400 mA
  • Adjustable output voltages from 1.5 V to 18 V
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B67-Q1 車載、PG (パワー グッド) 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B6701EVM — TPS7B6701QPWPRQ1 高電圧 LDO 評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B6701EVM User's Guide 2013年 10月 25日
証明書 TPS7B6701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS7B67xx-Q1 450mA、高電圧、超低IQ、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ