TUSB546EVM

TUSB546 USB Type-C™ 代替モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

TUSB546EVM

購入

概要

The TUSB546 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch Evaluation Module (TUSB546EVM) provides a USB Type-C Alternate Mode redriver switch that enables 5Gbps USB data and 8.1Gbps DisplayPort™ video over a USB Type-C downstream facing port (host) interface.  The EVM features a two-chip solution with the TUSB546-DCI 5G USB Type-C linear redriver switch and the TPS65982 Type-C PD controller to provide better signal integrity for USB and video, as well as power delivery functionality.

特長
  • Plug and play design
  • Operate in DFP, UFP or DRP mode via I2C control
  • Selectable via DIP Switch configuration
  • Used with a legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes
  • No external power through 5V DC IN is required

  • TUSB546EVM INT017 Board

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー・スイッチと高速マルチプレクサ TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT モード・リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ TUSB546A-DCI ソース (供給) サイド向け、USB Type-C™、8.1Gbps、マルチプロトコル・リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62082 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ.3.3Vout (最小)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 代替モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR093.ZIP (354 KB)
SLLR094.PDF (534 KB)
SLLR095.ZIP (2553 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB546 USB Type-C™ Enabler EVM 2016年 8月 30日
データシート TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT モード・リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 26日
証明書 TUSB546EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ