UCC27712EVM-287

UCC27712 インターロック搭載、620V、1.8A、2.8A ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27712EVM-287

購入

概要

UCC27712EVM-287 は、ソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい 620V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27712D の評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータなどの電力段トポロジを形成する目的で簡単に構成することができ、レイアウトが及ぼす影響をテストすることも可能です。

特長
  • 複数のハーフブリッジ パワー MOSFET を搭載した高性能ドライバ
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
  • 同期整流降圧コンバータなど、何らかのコンバータのトポロジを簡単に構成できる能力

  • 除外:
    • コンバータ トポロジ形成の際にインダクタやコンデンサが不要

ハーフ・ブリッジ・ドライバ
UCC27712 インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフブリッジ ドライバ UCC27712-Q1 車載、インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27712EVM-287 — UCC27712 インターロック付き 620V、1.8A、2.8A ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27712EVM-287 2017年 6月 15日
データシート UCC27712 620-V, 1.8-A, 2.8-A High-Side Low-Side Gate Driver with Interlock データシート (Rev. B) PDF | HTML 2020年 3月 5日
データシート UCC27712 620V、1.8A、2.8Aハイサイド、ローサイド・ゲート・ドライバ、インターロック機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 1月 6日
証明書 UCC27712EVM-287 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ