UCC27712-Q1
- 車載用にAEC-Q100認定済み
- デバイスHBM分類レベル1C
- デバイスCDM分類レベルC4B
- ハイサイドおよびローサイド構成
- 出力インターロックおよび150nsのデッドタイムを備えたデュアル入力
- 最大620Vまで完全動作、HBピンの絶対最大定格700V
- VDD推奨範囲: 10V~20V
- ピーク出力電流: シンク2.8A、ソース1.8A
- dv/dt耐性: 50V/ns
- HSピンで-11Vまでロジック動作
- 入力における負の電圧許容範囲: -5V
- 大きな負の過渡安全動作領域
- 両方のチャネルでのUVLO保護
- 短い伝搬遅延(標準値100ns)
- 遅延マッチング(標準値12ns)
- 低い静止電流
- TTLおよびCMOS互換の入力
- 業界標準のSOIC-8パッケージ
- すべてのパラメータは-40℃~+125℃の温度範囲で規定
UCC27712-Q1は620Vのハイサイドおよびローサイド・ゲート・ドライバで、ソース1.8A、シンク2.8Aの電流能力を持ち、パワーMOSFETやIGBTを駆動するよう設計されています。
推奨VDD動作電圧は、IGBTでは10V~20V、パワーMOSFETでは10V~17Vです。
UCC27712-Q1には保護機能が組み込まれており、入力がオープンの状態、または最小入力パルス幅の仕様が満たされていない場合、出力はLOWに保持されます。インターロックおよびデッドタイム機能により、両方の出力が同時にオンになることが防止されます。さらに、このデバイスはの広い範囲のバイアス電源電圧を受け付け、VDDおよびHBの両方のバイアス電源についてUVLO保護を行います。
このデバイスは、TIの最先端の高耐圧デバイス・テクノロジで開発され、堅牢な駆動能力、非常に優れたノイズおよび過渡耐性が特長です。これには、入力における大きな負の電圧の許容、高いdV/dt許容、スイッチ・ノード(HS)における広い負の過渡安全動作領域(NTSOA)、インターロックが含まれます。
このデバイスは、1つのグランド基準チャネル(LO)と1つのフローティング・チャネル(HO)で構成され、ブートストラップまたは絶縁電源で動作するよう設計されています。このデバイスは、伝搬遅延が短く、両方のチャネル間で遅延マッチングが非常に優れています。UCC27712-Q1で、各チャネルはそれぞれHIおよびLI入力ピンによりコントロールされます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC27712-Q1 車載用、620V、1.8A、2.8Aハイサイド、ローサイド・ゲート・ドライバ、インターロック機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 | PDF | HTML | 2020年 1月 6日 |
アプリケーション・ノート | Selecting Gate Drivers for HVAC Systems | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 | |||
ホワイト・ペーパー | HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2023年 7月 11日 | ||
ホワイト・ペーパー | HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. | 2020年 5月 12日 | ||||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
技術記事 | Designing a smarter sunroof | PDF | HTML | 2019年 1月 10日 | |||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC27712EVM-287 | 2017年 6月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27712EVM-287 — UCC27712 インターロック付き 620V、1.8A、2.8A ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01418 — 車載、HVAC コンプレッサ向け、高電圧、大電力モーター・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-020013 — 車載 SPD-SmartGlass™ ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。