TIDA-020013
車載 SPD-SmartGlass™ ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-020013
概要
このリファレンス・デザインは、SPD-SmartGlass™ や、自動車のバッテリから駆動できる APD Glass など、電子的に調光可能なさまざまな形態のガラス製品を駆動する詳細な方法を示します。このデザインは、DC/AC インバータを製作するために、LM5155-Q1 昇圧コンバータに、1 個のチャージ・ポンプ、2 個の UCC27712-Q1 ハーフ・ブリッジ・ドライバ、PWM 生成とシステム・モニタ向けの 1 個の TMS320F2807 マイコンを組み合わせて使用する方法を紹介します。
特長
- 120 Vrms の AC 出力
- 100mA の駆動機能
- 中間レベルのガラス調光に適した、制御可能な出力振幅
- この回路設計はテスト済みで、ガーバー、回路図、BOM(部品表)が公開済み
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXO8A.PDF (652 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61041-Q1 — AEC-Q100 認証済み、1.8V ~ 6V の入力電圧範囲、250mA 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1