UCC28250EVM-564
評価モジュール、UCC28250 PWM コントローラ用、プリバイアス負荷動作、 2 次側制御付
UCC28250EVM-564
概要
The UCC28250EVM-564 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28250 Advanced PWM Controller with Pre-Bias Operation. The UCC28250EVM-564 comprises a symmetrical half bridge DC-DC converter which converts a 36V to 75V DC input to a 3.3V DC output with 100W maximum output power.
特長
- Pre-biased Startup
- Synchronous Rectifier Control Outputs with Programmable Delays (Including Zero Delay Support)
- Voltage Mode Control with Input Voltage Feed-Forward or Current Mode Control
- Primary or Secondary-Side Control
- 3.3-V, 1.5% Accurate Reference Output
- 1-MHz Capable Switching Frequency
- 1% Accurate Cycle-by-Cycle Over Current Protection with Matched Duty Cycle Outputs
- Programmable Soft-Start and Hiccup Restart Timer
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28250EVM-564 — 評価モジュール、UCC28250 PWM コントローラ用、プリバイアス負荷動作、 2 次側制御付
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | UCC28250EVM-564 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) | 2013年 2月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28250EVM-564 (Rev. A) | 2011年 10月 7日 |