UCD9081EVM

UCD9081EVM 評価モジュール

UCD9081EVM

購入

概要

The UCD9081EVM facilitates evaluation of the UCD9081 Power Supply Sequencer and Monitor. The UCD9081EVM allows a user to configure sequencing and monitoring of the 8 on board power supplies or external power supplies via on board headers.

特長
  • Single Supply Voltage: 3.3V
  • Low Power Consumption: 3mA Nominal Supply Current
  • Sequences and Monitors Eight Voltage Rails
  • Rail Voltages Sampled With 3.2-mV Resolution
  • Internal or External Voltage Reference
  • Four Configurable Digital Outputs for Power-On Reset and Other Functions
  • Configurable Digital Output Polarity
  • Flexible Rail Sequencing Based On Timeline (ms), Parent Rail Regulation Window, Or Parent Rail Achieving Defined Threshold
  • Independent Under- and Overvoltage Thresholds Per Rail
  • Configurable Regulation Expiration Times Per Rail
  • Flexible Alarm Processing: Ignore, Log Only, Retry n Times, Retry Continuously, Sequence, Parent Rail Can Shutdown Child Rails
  • Alarm Conditions Logged With Timestamp: Under- and Overvoltage Glitch, Sustained Under- and Overvoltage, Rail Did Not Start
  • On-chip Flash for Storing User Data
  • Error Logging to Flash for System Failure Analysis
  • I2C Interface for Configuration and Monitoring
  • Microsoft Windows GUI for Configuration and Monitoring
シーケンサ
UCD9080 電源シーケンスとモニタ UCD9081 不揮発性のエラー・ロギング機能搭載、電源シーケンサとモニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD9081EVM — UCD9081EVM 評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

UCD9081-EVM-GUI — Graphical user interface (GUI) software used to configure and monitor TI UCD9081 sequencer EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

UCD9081-EVM-GUI Graphical user interface (GUI) software used to configure and monitor TI UCD9081 sequencer EVM

close
最新バージョン
バージョン: 3.1.0.0
リリース日: 06 4 2023
lock TI-UCD9081-EVM-GUI-3.1.0.0.zip  — 654 K

UCD9081 EVM GUI support USB-TO-GPIO2

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
シーケンサ
UCD9081 不揮発性のエラー・ロギング機能搭載、電源シーケンサとモニタ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD9081EVM UCD9081EVM 評価モジュール

リリース情報

UCD9081 EVM GUI support USB-TO-GPIO2 (2022)

最新情報

  • UCD9081 EVM GUI support USB-TO-GPIO2 (2022)
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC490 — UCD9081 GUI Win 7

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC490 UCD9081 GUI Win 7

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 25 3 2013
download UCD9081 GUI Win 7 (zip)  — 162 K

チェックサム
製品
シーケンサ
UCD9081 不揮発性のエラー・ロギング機能搭載、電源シーケンサとモニタ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD9081EVM UCD9081EVM 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc490 or www.ti.com/lit/xx/slvc490/slvc490.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC490. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCD9081EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート UCD9081 8-Channel Power Supply Sequencer and Monitor With Error Logging データシート (Rev. C) PDF | HTML 2016年 11月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) UCD9081 Power Supply Sequencer and Monitor EVM 2008年 9月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ