USB-C-PD-DUO-EVM
Power DUO source and sink evaluation module
USB-C-PD-DUO-EVM
概要
USB-C-PD-DUO-EVM は、USB Power Delivery (PD) のソース (供給) とシンク (引き込み) を実現する包括的なリファレンス デザインであり、ユーザーは USB PD のソース電圧、または USB PD のシンク電圧を選択できます。
特長
- 最大 60W のソース (供給) またはシンク (吸い込み)
- PD3.0 準拠
- SPI/I2C デバッガとプログラマを内蔵
- USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) 採用の各種アプリケーション向けに包括的な構成が可能
- 評価基板 (EVM) のみ
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
開始する
- USB-C-PD-DUO-EVM を注文し、ユーザー ガイドを読みます
- EVM チュートリアルのビデオを視聴します
- TPS6598X GUI ツールのビデオを視聴します
- TPS6598X GUI をダウンロードします
購入と開発の開始
評価ボード
USB-C-PD-DUO-EVM — Power DUO source and sink evaluation module
TI.com で取り扱いなし
TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool
バージョン: 01.00.0A.0E
リリース日: 03 4 2023
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | USB-C-PD-DUO-EVM User's Guide | 2018年 8月 27日 |