CONTROLSUITE

controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

CONTROLSUITE

ダウンロード

概要

C2000™ マイコン用の controlSUITE™ は、システム開発時間を最小限に抑えるために設計された、ソフトウェア インフラストラクチャ、ツール、およびドキュメントの統合セットです。デバイス固有のドライバとサポート ソフトウェアから、高度なシステム アプリケーションの完全な例まで、controlSUITE™ には開発と評価の各段階で必要なリソースがそろっています。

デジタル電源設計者向けの powerSUITE と、産業用ドライブ設計者向けの DesignDRIVE を追加しました!

注: 新しいPiccolo F28004xシリーズのソフトウェア サポートは、 C2000Wareでのみ利用できます

特長
  • C2000リアルタイム コントローラ用の集中型でインタラクティブなソフトウェア リポジトリ
  • ソフトウェアの直観的な操作を実現するグラフィカル ユーザ インターフェイス(GUI)、開発キット、ライブラリ、ユーザー ガイド、アプリケーション ノートなど。
    • Code Composer Studio サンプル プロジェクトの自動ロード
  • デバイス ソフトウェアとサポート
    • アクセス ヘッダー ファイル、フラッシュ API、ブート ROM ソース コード
    • サンプル プロジェクト
    • デバイス特有のドキュメント
    • ブロック図
    • オンライン リソース
  • キット ソフトウェアとサポート
    • キットの概要
    • ユーザーを開発へと導くモジュラー ビルド付きのサンプル プロジェクト
    • ドキュメント – クイック スタート ガイド (QSG)、ハードウェア ガイド、アプリケーション ガイドなど
    • グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)
    • 回路図、部品表、ガーバー ファイル、およびソース コードを含むハードウェア開発パッケージ一式
  • ライブラリ
    • アプリケーション固有のライブラリ - モーター制御、デジタル電源
    • Math ライブラリ:IQMath™、CLA、浮動小数点
    • DSP ライブラリ:固定 / 浮動小数点
    • 信号生成ライブラリ
    • フラッシュAPIおよびブートROM
    • これらすべてにサンプル プロジェクトが含まれています
  • powerSUITE:デジタル電源用ソフトウェア デザイン ツール
    • サンプル ハードウェアやカスタム ハードウェアでの実行のためにサンプル ソフトウェアをカスタム化
    • 所望の閉ループ性能を実現するためのデジタル補償回路を設計
    • 安定性と堅牢性を評価するために、開ループ ゲインとプラントの周波数応答を測定します
  • DesignDRIVE:産業用およびサーボ ドライブ トポロジーの技術を評価し、ソリューションを開発します
    • 以下に対応するソフトウェアおよびハードウェアのサポート
      • モーターの種類
      • 制御技法
      • センシング技術
      • 位置センサ
        • Position Managerは、リゾルバ、SIN/COS、QEP、BiSS-C、EnDAT2.2などの主要なアナログおよびデジタル位置センサーをサポートしています
      • 通信ネットワーク
  • データ シートとユーザー ガイド
  • アプリケーション ノート
  • トレーニングとサポート
    • C2000 ワークショップと開催日
    • オンライン トレーニング
    • C2000 Wikiアクセス
    • ビデオ
    • E2E エンジニア サポート フォーラム
    • C2000 教材
  • Code Composer Studio IDE の概要とダウンロード
  • サード パーティ デベロッパ ネットワーク

インストールに関する注意事項

インストール後、インストール ディレクトリからcontrolSUITE.exeを実行し、GUIを確認します。オンラインのcontrolSUITE実行可能インストーラーが動作しない場合(通常は企業ファイアウォールが原因)、「サポート ソフトウェア」セクションから以下のcontrolSUITE ZIPパッケージをダウンロードしてください。ZIPパッケージには、controlSUITEのインストールに必要なすべてのパッケージが含まれています。ZIP パッケージをローカル フォルダに解凍して、「controlSUITE.msi」実行可能ファイルを実行してください。インストールが正常に完了したら、ZIPパッケージから抽出したすべてのコンテンツを削除できます。

用語については、 こちらを クリックしてください

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Fast Current Loop performance: better than we thought, and measurable in your own (Rev. A) PDF | HTML 2024/11/01
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 4 PDF | HTML 2019/07/15
技術記事 Motor control software development kit jump-starts new designs PDF | HTML 2019/04/17
技術記事 A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 2018/07/11
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 3 PDF | HTML 2018/06/07
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part one PDF | HTML 2017/11/15
技術記事 Achieve unprecedented current-loop performance from an off-the-shelf MCU PDF | HTML 2017/06/27
技術記事 The other motors in electric vehicle systems (part 4) PDF | HTML 2016/11/17
技術記事 Enabling simple interfacing with position sensors PDF | HTML 2015/11/20
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015/11/10
技術記事 Easily increase functionality in motor drive applications PDF | HTML 2015/05/19
その他の技術資料 C2000 Microcontrollers Development Tools User Guide (Rev. C) 2015/04/01

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-AC-LED-COM AC 電源 LED 照明、DALI、DMX512 および電力線通信付き TIDM-DCDC-LED C2000™ MCU をベースとする、マルチ・ストリング LED 照明ドライバ

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
MATHW-3P-SLEC MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。