TIDM-DCDC-LED
C2000™ MCU をベースとする、マルチ・ストリング LED 照明ドライバ
TIDM-DCDC-LED
概要
このマルチ・ストリング LED ライティング・デザインは、高分解能の調光機能の付いた独立型のマルチ・ストリング LED ライティングを実装するもので、車載、屋外、エンターテインメント、小売店、装飾用のライティング・アプリケーションにとって理想的です。LED ドライバはマイコン制御の DC/DC SEPIC 出力段と 8 個の独立した調光可能 LED ストリングで形成されており、過電流と過電圧の保護機能も付いています。
特長
- 最大 8 系統の高輝度 LED ストリングを互いに独立して駆動し、広範囲の調光制御機能を搭載
- 高輝度 LED アプリケーションに適したリファレンス・デザインDC/DC LED ドライバ電源は、DC/DC SEPIC 出力段と 8 つの PWM 制御 LED 調光段で形成
- DC/DC LED ドライバ電源は、12 ~ 36VDC 入力を受け入れ、LED ストリングごとに最大 1A の電流出力を供給
- 損傷を招く水準の電流からボードの部品を保護する、過電流保護機能と過電圧保護機能
- C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 マイコンを通じて、高精度の LED 調光制御機能と効率的な電源断制御機能を実現
- LED ライティングのリファレンス・プラットフォームは購入可能であり、ハードウェア・プラットフォーム、サンプル・ソフトウェアとライブラリ、GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)、技術的なアプリケーション・ノート、理論に基づくステップバイステップのユーザー・ガイドで形成されています。
注:このボード用のソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに含まれています。controlSUITE は https://www.ti.com/tool/ja-jp/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」 メニューの「Lighting」セクションにある「DC/DC LED Developer’s Kit」をご覧ください。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAM8.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28035 — 60MHz、128KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28035-Q1 — 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | LED Lighting & DC/DC Conversion Control Integrated on One C2000 Microcontroller | 2013年 9月 17日 | ||||
ユーザー・ガイド | DC/DC LED Lighting Developer’s Kit Hardware Reference Guide | 2010年 10月 1日 | ||||
その他の技術資料 | DC/DC LED Lighting Quick Start | 2010年 5月 10日 |