PUREPATH-CMBEVM
オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード
PUREPATH-CMBEVM
概要
The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.
The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It is not included in any product EVMs.
特長
- Flexible and easy-to-use interface between PurePath Console GUI, multiple audio sources and supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules
- Enables PurePath Console GUI to send I2C control signals via USB to supported TI’s audio evaluation modules
- Auto-device detection initialization sequence reduces hardware setup time
- Flexible audio routing:
- Audio input sources: USB audio, SPDIF (optical and coax) and Analog
- Audio Output: Optical SPDIF and Analog
- Compatible with Windows 7 and Windows XP
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console マザーボード
サポート・ソフトウェア
SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354
SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 29 4 2014
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc305 or www.ti.com/lit/xx/sloc305/sloc305.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC305. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1