TMDX654IDKEVM

AM65x 産業用開発キット (IDK)

TMDX654IDKEVM

購入

概要

AM65x 産業用開発キット (IDK) は、ファクトリ・オートメーション、ドライブ、ロボット、グリッド・インフラなどのアプリケーションに最適な Sitara™ AM65x プロセッサの産業用通信機能と制御機能を評価するための開発プラットフォームです。AM65x プロセッサは PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP などの産業用イーサネット・プロトコルで使用できる 3 つの PRU-ICSS(プログラマブル・リアルタイム・ユニット産業用通信サブシステム)サブシステムを搭載しています。

特長
  • 最大 6 ポートの産業用ギガビット・イーサネットと 1 ポートの標準ギガビット・イーサネットが同時に使用可能
  • ECC 付き 4GB DDR4
  • PROFIBUS 接続と産業用 I/O ヘッダ
  • オンボード 16GB eMMC
  • オンボード 512MB OSPI フラッシュ
  • 2 レーン PCIe Gen 3.1、USB 2.0、CSI-2 インターフェイス

  • Assembled IDK
  • SD card
  • USB cable
  • Ethernet cable
  • Documentation
Not Included

Arm ベースのプロセッサ
AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62087 3 A 降圧コンバータ、DCS 制御および Hiccup 短絡保護付き、2x2 QFN パッケージ TPS62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62363 I2C 互換インターフェイスとリモート・センス機能搭載、プロセッサ・コア向け電源 TPS62480 PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3711 36V 電圧ディテクタ

 

デジタル電力モニタ
INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

車載 LED ドライバ
TPIC2810 I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
Support through a third party

The TMDX654IDKEVM is used by the PROFIBUS and PROFINET International (PI) organization in their test and certification environment for PROFINET certification and is part of PI’s Embedded Test System (ETS) that provides customers with a real time test environment for PROFINET field device testing. (IRT, RT, and PROFINET over TSN).

開始する

  1. Order the TMDX654IDKEVM: AM65x Industrial Development Kit (IDK)
  2. Download the Processor SDK
  3. Get the industrial protocol package

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with mainline Linux or Android on the AM65 Industrial Development Kit (IDK)

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TMDX654IDKEVM — AM65x 産業用開発キット (IDK)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AM65x IDK EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 3日
* その他の技術資料 AM65x/DRA80xM Industrial Development Kit (Rev. B) 2019年 5月 8日
ホワイト・ペーパー EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020年 7月 28日
証明書 TMDX654IDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 3月 31日
ホワイト・ペーパー Virtualization for embedded industrial systems (Rev. B) 2019年 3月 7日
ホワイト・ペーパー Ensuring real-time predictability (Rev. B) 2018年 12月 4日
機能安全情報 The state of functional safety in Industry 4.0 2018年 11月 27日
ホワイト・ペーパー Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A) 2018年 10月 13日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSLCD1EVM 1280x800 LCD ディスプレイ・アクセサリ・キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM65X AM65x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)
ドライバまたはライブラリ
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW Sitara™ プロセッサ向けの PRU-ICSS 対応産業用ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ